421014000002
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 6,3085 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 0.394 in |
---|---|
Kafa Çapı | 10.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
Diş Boyutu | M6 |
Diş Uzunluğu | 0.984 in |
Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
Oluk Derinliği | 1.6 mm |
Oluk Derinliği | 0.063 in |
Oluk Genişliği | 0.043 in |
Oluk Genişliği | 1.1 mm |
Vida Tipi | Makine Vidası |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Renk | Doğal renk |
Malzeme | Nylon |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin