Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9965 TL - 2,9965 TL | 2000 Stokta |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,8996 TL - 4,8996 TL | 750 Stokta |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | 750 Stokta |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7337 TL - 2,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7337 TL - 2,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8283 TL - 2,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5759 TL - 2,5759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 250 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,8155 TL - 4,8155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,1169 TL - 8,1169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5865 TL - 2,5865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 246 Stokta |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9124 TL - 2,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5852 TL - 3,5852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8072 TL - 2,8072 TL | 250 Stokta |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,3085 TL - 6,3085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin