Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,9965 TL - 2,9965 TL 2000 Stokta
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
5,972 TL - 5,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
4,8996 TL - 4,8996 TL 750 Stokta
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
3,0911 TL - 3,0911 TL 750 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
2,8283 TL - 2,8283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,5759 TL - 2,5759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
2,7442 TL - 2,7442 TL 250 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
4,8155 TL - 4,8155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
8,1169 TL - 8,1169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,5865 TL - 2,5865 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
2,7021 TL - 2,7021 TL 246 Stokta
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
2,9124 TL - 2,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
5,6881 TL - 5,6881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
3,0279 TL - 3,0279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
2,3131 TL - 2,3131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
3,5852 TL - 3,5852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
2,8072 TL - 2,8072 TL 250 Stokta
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
6,3085 TL - 6,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

421008000002

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

421000500002

Fiyat Aralığı
4,8996 TL - 4,8996 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

421009500002

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

421003500002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

421006000002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

421007000002

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Natural

421002500002

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

421005000002

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

421011500002

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

421003000002

Fiyat Aralığı
2,5865 TL - 2,5865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

421005500002

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
246 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

421007500002

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

421010500002

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

421008500002

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Natural

421001500002

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Natural

421004000002

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

421006500002

Fiyat Aralığı
2,8072 TL - 2,8072 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Natural

421014000002

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm