Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,0141 TL - 6,0141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
26,706 TL - 26,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,6005 TL - 8,6005 TL 200 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,7279 TL - 7,7279 TL 116856 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
47,5241 TL - 47,5241 TL 606 Stokta
M8
Clear
PC
20.3 mm
Çapraz Tahrikli
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,3952 TL - 22,3952 TL 13500 Stokta
M3
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 804700 Stokta
M4
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
14,9301 TL - 14,9301 TL 23465 Stokta
M5
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,854 TL - 7,854 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Clear
PC
10.1 mm
Çapraz Tahrikli
7,5912 TL - 7,5912 TL 42340 Stokta
M4
Clear
PC
14.2 mm
Çapraz Tahrikli
7,444 TL - 7,444 TL 28980 Stokta
M4
Clear
PC
10.2 mm
Çapraz Tahrikli
9,7045 TL - 9,7045 TL 2247 Stokta
M5
Clear
PC
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3599 TL - 7,3599 TL 181000 Stokta
M4
Clear
PC
16.2 mm
Çapraz Tahrikli
28,3882 TL - 28,3882 TL 7200 Stokta
M6
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
40,6899 TL - 40,6899 TL 200 Stokta
M8
Clear
PC
15.3 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 3.0 mm PC Clear

170260300022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm PC Clear

170062000022

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170122600022

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170401400022

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
116856 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M8 20.3 mm PC Clear

170802500022

Fiyat Aralığı
47,5241 TL - 47,5241 TL

Stok Seviyeleri
606 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm PC Clear

170031600022

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm PC Clear

170033000022

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm PC Clear

170040800022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
804700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm PC Clear

170051500022

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
23465 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm PC Clear

170064000022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.1 mm PC Clear

170051000022

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 14.2 mm PC Clear

170041400022

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
42340 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.2 mm PC Clear

170041000022

Fiyat Aralığı
7,444 TL - 7,444 TL

Stok Seviyeleri
28980 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm PC Clear

170050600022

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
2247 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.2 mm PC Clear

170041600022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
181000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PC Clear

170062500022

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170042600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M8 15.3 mm PC Clear

170802000022

Fiyat Aralığı
40,6899 TL - 40,6899 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş