Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6479 TL - 2,0344 TL | 5500 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 50000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 44000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,165 TL - 1,4385 TL | 15000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3227 TL - 1,6329 TL | 22000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0713 TL - 7,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3054 TL - 1,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3195 TL - 1,6289 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | 29000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 57990 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 130000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 15000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0754 TL - 2,5622 TL | 168000 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 165438 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 4000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 111000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0879 TL - 2,5777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9899 TL - 2,4564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin