Menü Arama

Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M3 x 0.5 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Naylon 6/6 M3 X .5 Yassı Oluklu Makine Vidası
Ürün kodu:

50M030050H005

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,3027 TL
5000 - 19999 1,1723 TL
20000 + 1,0552 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.302,70 TL

1000 x 1,3027 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 6.3 mm
Kafa Yüksekliği 1.7 mm
Diş Uzunluğu 3.3 mm
Diş Boyutu M3 x 0.5
Aralık Çapı 0.5 mm
Kafa Tipi Düz Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Standartlar REACH, RoHS, UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin