Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | 900 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 7200 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 59,7205 TL - 59,7205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 7854 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | 200 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | 23465 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 3042 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 1480 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 652 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 162000 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,1717 TL - 6,1717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 500 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 664 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 1400 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 16200 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 6500 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin