Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,1175 TL - 1,3798 TL 4000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL 157560 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
2,0879 TL - 2,5777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
21.7 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
3.3 mm
Oluklu Baş
1,9899 TL - 2,4564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
2,3678 TL - 2,9235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
46.7 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 736000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
Oluklu Baş
1,3227 TL - 1,6329 TL 22000 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
22.3 mm
Oluklu Baş
1,3585 TL - 1,6771 TL 34999 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 975 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
2,1652 TL - 2,6734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
36.7 mm
Oluklu Baş
4,4659 TL - 5,5133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
15.4 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL 111000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
8.3 mm
Oluklu Baş
2,0849 TL - 2,574 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
37.3 mm
Oluklu Baş
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
45.4 mm
Oluklu Baş
2,0403 TL - 2,519 TL 1500 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
8.7 mm
Oluklu Baş
1,165 TL - 1,4385 TL 15000 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
Oluklu Baş
6,0713 TL - 7,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
20.4 mm
Oluklu Baş
8,8742 TL - 10,9559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
55.0 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 266000 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
Oluklu Baş
  • / 8
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
157560 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H025

Fiyat Aralığı
2,5777 TL - 2,0879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H010

Fiyat Aralığı
2,4564 TL - 1,9899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H050

Fiyat Aralığı
2,9235 TL - 2,3678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    46.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
736000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H025

Fiyat Aralığı
1,6329 TL - 1,3227 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H012

Fiyat Aralığı
1,6771 TL - 1,3585 TL

Stok Seviyeleri
34999 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H040

Fiyat Aralığı
2,6734 TL - 2,1652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125H020

Fiyat Aralığı
5,5133 TL - 4,4659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
111000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H040

Fiyat Aralığı
2,574 TL - 2,0849 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    37.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125H050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H012

Fiyat Aralığı
2,519 TL - 2,0403 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125H025

Fiyat Aralığı
7,4954 TL - 6,0713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150H060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm