Menü Arama

Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Naylon 6/6 M5 X .8 Yassı Oluklu Makine Vidası
Ürün kodu:

50M050080H040

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,574 TL
2500 - 9999 2,3167 TL
10000 + 2,0849 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.287,00 TL

500 x 2,574 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 10.4 mm
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Uzunluğu 37.3 mm
Diş Boyutu M5 x 0.8
Aralık Çapı 0.8 mm
Kafa Tipi Düz Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Standartlar REACH, RoHS, UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin