Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3195 TL - 1,6289 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3152 TL - 1,6237 TL | 1000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 736000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3678 TL - 2,9235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9128 TL - 2,3613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9899 TL - 2,4564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0879 TL - 2,5777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0754 TL - 2,5622 TL | 168000 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3585 TL - 1,6771 TL | 34999 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | 975 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0713 TL - 7,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | 266000 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 44000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6479 TL - 2,0344 TL | 5500 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | 29000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,165 TL - 1,4385 TL | 15000 Stokta |
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3227 TL - 1,6329 TL | 22000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1652 TL - 2,6734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Oluklu Baş