Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8886 TL - 1,8886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | 765006 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1391 TL - 7,1391 TL | 5346 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8843 TL - 3,8843 TL | 8000 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4545 TL - 6,4545 TL | 52500 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1904 TL - 2,1904 TL | 44100 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 265024 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 467376 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | 693 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2906 TL - 3,2906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,4505 TL - 1,4505 TL | 369206 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 133000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0806 TL - 1,0806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,9476 TL - 8,9476 TL | 565080 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7348 TL - 1,7348 TL | 13500 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,882 TL - 1,882 TL | 62223 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4802 TL - 3,4802 TL | 39748 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 43710 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,5901 TL - 8,5901 TL | 9774 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8135 TL - 2,8135 TL | 140000 Stokta |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş