These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 12585 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | 411740 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,5877 TL - 1,5877 TL | 30348 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3434 TL - 1,3434 TL | 14544 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1389 TL - 1,1389 TL | 77130 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 21680 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 42180 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 4144 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0059 TL - 4,0059 TL | 113145 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 545790 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | 1666 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,3716 TL - 6,3716 TL | 58254 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 1311 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 359583 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 8998 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 1335 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4059 TL - 6,4059 TL | 63000 Stokta |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7032 TL - 1,7032 TL | 139788 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,5981 TL - 1,5981 TL | 1257971 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin