Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
21,1335 TL - 21,1335 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
4,6577 TL - 4,6577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
4,7419 TL - 4,7419 TL 7266 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
4,7419 TL - 4,7419 TL 1450 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
7,6123 TL - 7,6123 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
40.0 mm
Oluklu Baş
6,9814 TL - 6,9814 TL 250 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
8,6952 TL - 8,6952 TL 1250 Stokta
M5
50.0 mm
Oluklu Baş
9,1368 TL - 9,1368 TL 250 Stokta
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
10,1986 TL - 10,1986 TL 1500 Stokta
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
7,5071 TL - 7,5071 TL 750 Stokta
M5
6.0 mm
Oluklu Baş
7,5386 TL - 7,5386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
4,6577 TL - 4,6577 TL 30387 Stokta
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
4,6577 TL - 4,6577 TL 2941 Stokta
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
4,6577 TL - 4,6577 TL 250 Stokta
M3
5.0 mm
Oluklu Baş
1,4021 TL - 1,7309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL 1000 Stokta
M3 x 0.5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 950912 Stokta
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 5900 Stokta
M4 x 0.7
10.0 mm
Oluklu Baş
1,1303 TL - 1,3952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL 342000 Stokta
M2 x 0.4
10.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Black

536035059902

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

536012000002

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

536015000002

Fiyat Aralığı
4,7419 TL - 4,7419 TL

Stok Seviyeleri
7266 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

536017000002

Fiyat Aralığı
4,7419 TL - 4,7419 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon Natural

536019000002

Fiyat Aralığı
7,6123 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

536021500002

Fiyat Aralığı
6,9814 TL - 6,9814 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 50.0 mm Nylon Natural

536024000002

Fiyat Aralığı
8,6952 TL - 8,6952 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

536026500002

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

536028500002

Fiyat Aralığı
10,1986 TL - 10,1986 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

536019500002

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Natural

536022000002

Fiyat Aralığı
7,5386 TL - 7,5386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

536009000002

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
30387 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Natural

536011000002

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
2941 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 5.0 mm Nylon Natural

536009500002

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D035

Fiyat Aralığı
1,7309 TL - 1,4021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045D006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
950912 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D010

Fiyat Aralığı
1,3952 TL - 1,1303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040D010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk