Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4852 TL - 3,4852 TL | 29610 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 360 Stokta |
M8
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 90 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,7465 TL - 6,7465 TL | 8000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5046 TL - 3,5046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,901 TL - 2,901 TL | 16000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9206 TL - 2,9206 TL | 4096 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9596 TL - 2,9596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9135 TL - 1,9135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0713 TL - 2,0713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,5868 TL - 1,5868 TL | 27000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,118 TL - 4,118 TL | 34000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0316 TL - 8,0316 TL | 16320 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3762 TL - 2,3762 TL | 1498 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 238 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 43 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 272430 Stokta |
M8
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 12784 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 88,0037 TL - 88,0037 TL | 1000 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş