Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3903 TL - 8,3903 TL | 260928 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 4620 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8816 TL - 2,8816 TL | 1030 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | 53963 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4226 TL - 5,4226 TL | 90234 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.799 in
20.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,1013 TL - 5,1013 TL | 2000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0212 TL - 9,0212 TL | 6578 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | 1273 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | 4320 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.996 in
25.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,7793 TL - 8,7793 TL | 10000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.177 in
55.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 10080 Stokta |
M8
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 22,0797 TL - 22,0797 TL | 54737 Stokta |
M8
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2364 TL - 1,2364 TL | 25254 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1764 TL - 4,1764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,138 TL - 8,138 TL | 2704 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0958 TL - 3,0958 TL | 10355 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9692 TL - 2,9692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 2561 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 3136 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.232 in
56.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4365 TL - 3,4365 TL | 488 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş