Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6601 TL - 2,6601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4136 TL - 6,4136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,5386 TL - 7,5386 TL | 9000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 88,0037 TL - 88,0037 TL | 1000 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 47,2164 TL - 89,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 211,3351 TL - 211,3351 TL | 960 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 2060 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 116,7074 TL - 116,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0316 TL - 8,0316 TL | 16320 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,9358 TL - 4,9358 TL | 25000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 18606 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3762 TL - 2,3762 TL | 1498 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3341 TL - 2,3341 TL | 500 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 270 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,78 TL - 4,78 TL | 1098 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,435 TL - 6,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.39 in
35.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 9234 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 350,3326 TL - 350,3326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli