Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,3351 TL - 211,3351 TL | 960 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9358 TL - 4,9358 TL | 25000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4136 TL - 6,4136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 9234 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 270 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,78 TL - 4,78 TL | 1098 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 18606 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,435 TL - 6,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.39 in
35.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4755 TL - 3,4755 TL | 27000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 51000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1473 TL - 4,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | 75981 Stokta |
M3
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,6282 TL - 9,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 97,0459 TL - 97,0459 TL | 4040 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 107,0343 TL - 107,0343 TL | 900 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 920 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 47,2164 TL - 89,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 186,3112 TL - 186,3112 TL | 120 Stokta |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli