Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,9223 TL - 2,3734 TL 2500 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
37.3 mm
Çapraz Tahrikli
1,9508 TL - 2,4085 TL 322 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
4.7 mm
Çapraz Tahrikli
1,1175 TL - 1,3798 TL 195800 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon 6/6
23.5 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL 1232 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
Çapraz Tahrikli
1,1077 TL - 1,3676 TL 3998 Stokta
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
3.7 mm
Çapraz Tahrikli
1,3008 TL - 1,606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
3.3 mm
Çapraz Tahrikli
1,0703 TL - 1,3211 TL 16737 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL 98400 Stokta
M2
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.8 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL 2966 Stokta
M2
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.8 mm
Oluklu Baş
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.5 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.5 mm
Oluklu Baş
1,0503 TL - 1,2965 TL 1000 Stokta
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.8 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 49920 Stokta
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.8 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.8 mm
Oluklu Baş
1,0503 TL - 1,2965 TL 105000 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.5 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL 965609 Stokta
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Oluklu Baş
6,0811 TL - 7,5075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
25.4 mm
Çapraz Tahrikli
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
45.4 mm
Çapraz Tahrikli
150,1425 TL - 150,1425 TL 7700 Stokta
M6
Doğal renk
UL94 V-0
PVDF
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080I040

Fiyat Aralığı
2,3734 TL - 1,9223 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    8.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    37.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100I008

Fiyat Aralığı
2,4085 TL - 1,9508 TL

Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045I025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
195800 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050I012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Azami Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060I006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080I006

Fiyat Aralığı
1,606 TL - 1,3008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    8.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050I008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
16737 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Azami Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
Screw Oluklu Baş M2 3.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
98400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2 10.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
2966 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 3.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2.5 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 2.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
49920 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 14.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 2.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
965609 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125I030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    15.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150I035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Azami Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125I050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    15.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PVDF Natural

585063000046

Fiyat Aralığı
150,1425 TL - 150,1425 TL

Stok Seviyeleri
7700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish