Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1157 TL - 9,1157 TL | 10800 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,1986 TL - 10,1986 TL | 624 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,949 TL - 69,9972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 900 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | 21000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,2104 TL - 9,2104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4978 TL - 6,4978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,8326 TL - 33,3923 TL | 22 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,4612 TL - 42,6408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Siyah
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 714 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,0727 TL - 67,466 TL | 10500 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,3938 TL - 5,3938 TL | 355 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,4733 TL - 9,4733 TL | 3600 Stokta |
M6
|
Siyah
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,949 TL - 69,9972 TL | 2750 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,9826 TL - 5,9826 TL | 640 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6986 TL - 5,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş