Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
4,132 TL - 4,132 TL 119790 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
6,8237 TL - 6,8237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Oluklu Baş
1,9373 TL - 1,9373 TL 66696 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
3,0276 TL - 3,0276 TL 370320 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
4,7216 TL - 4,7216 TL 43978 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Oluklu Baş
8,0117 TL - 8,0117 TL 3249 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
8,2011 TL - 8,2011 TL 134460 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Oluklu Baş
8,5796 TL - 8,5796 TL 36000 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
12.7 mm
Oluklu Baş
9,1157 TL - 9,1157 TL 646 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
16.7 mm
Oluklu Baş
4,2348 TL - 4,2348 TL 17000 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.7 mm
Oluklu Baş
13,4581 TL - 13,4581 TL 157700 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
16.7 mm
Oluklu Baş
3,1251 TL - 3,1251 TL 4000 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Oluklu Baş
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
21.7 mm
Oluklu Baş
2,8816 TL - 2,8816 TL 39024 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Oluklu Baş
7,5282 TL - 7,5282 TL 165291 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Oluklu Baş
8,2747 TL - 8,2747 TL 21414 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Oluklu Baş
15,2455 TL - 15,2455 TL 1635 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
26.7 mm
Oluklu Baş
12,6169 TL - 12,6169 TL 946 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
12.7 mm
Oluklu Baş
12,1964 TL - 12,1964 TL 200 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Oluklu Baş
4,1004 TL - 4,1004 TL 800 Stokta
M3
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M4 13.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100210001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
119790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 7.3 mm PVDF Doğal renk

0100180500VR

Fiyat Aralığı
6,8237 TL - 6,8237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100080000VR

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
66696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100420000VR

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
370320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 36.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100520000VR

Fiyat Aralığı
4,7216 TL - 4,7216 TL

Stok Seviyeleri
43978 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100420001VR

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
3249 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 8.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100430001VR

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
134460 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 12.7 mm PP Doğal renk

0100450300VR

Fiyat Aralığı
8,5796 TL - 8,5796 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 16.7 mm PP Doğal renk

0100460300VR

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
646 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100410000VR

Fiyat Aralığı
4,2348 TL - 4,2348 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 16.7 mm PVDF Doğal renk

0100460500VR

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
157700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 26.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100500000VR

Fiyat Aralığı
3,1251 TL - 3,1251 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    26.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 21.7 mm PVDF Doğal renk

0100480500VR

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100450000VR

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
39024 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

0100350300VR

Fiyat Aralığı
7,5282 TL - 7,5282 TL

Stok Seviyeleri
165291 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 37.3 mm PP Doğal renk

0100360300VR

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
21414 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    37.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 26.7 mm PVDF Doğal renk

0100500500VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
1635 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    26.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 12.7 mm PVDF Doğal renk

0100450500VR

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
946 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm PVDF Doğal renk

0100420500VR

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 14.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100120001VR

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş