Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1425 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Oluklu Baş
14250 Stokta
M5
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
18000 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Oluklu Baş
6015 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Oluklu Baş
204000 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Oluklu Baş
258077 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Oluklu Baş
17000 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.7 mm
Oluklu Baş
200 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Oluklu Baş
7803 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Oluklu Baş
65322 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Oluklu Baş
115200 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
21.7 mm
Oluklu Baş
297920 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Oluklu Baş
2088 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Oluklu Baş
2085 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Oluklu Baş
2907 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
4752 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Oluklu Baş
189400 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Oluklu Baş
4000 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

0100190300VR


Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5 17.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100330001VR


Stok Seviyeleri
14250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100160000VR


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 7.3 mm PP Doğal renk

0100180300VR


Stok Seviyeleri
6015 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Doğal renk

0100280500VR


Stok Seviyeleri
204000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 13.3 mm PP Doğal renk

0100310300VR


Stok Seviyeleri
258077 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100410000VR


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm PVDF Doğal renk

0100420500VR


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Doğal renk

0100360500VR


Stok Seviyeleri
7803 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    37.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 17.3 mm PP Doğal renk

0100330300VR


Stok Seviyeleri
65322 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 16.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100460001VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 21.7 mm PP Doğal renk

0100480300VR


Stok Seviyeleri
115200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100450001VR


Stok Seviyeleri
297920 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Doğal renk

0100340500VR


Stok Seviyeleri
2088 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5 13.3 mm PVDF Doğal renk

0100310500VR


Stok Seviyeleri
2085 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100420001VR


Stok Seviyeleri
2907 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PP Natural

0100500300VR


Stok Seviyeleri
4752 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Doğal renk

0100350500VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 8.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100430001VR


Stok Seviyeleri
189400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 26.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100500000VR


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    26.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş