Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
11,9861 TL - 11,9861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
6,5187 TL - 6,5187 TL 175 Stokta
M5
Doğal renk
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
12,1964 TL - 12,1964 TL 798 Stokta
M5
Doğal renk
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Oluklu Baş
10,8295 TL - 10,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
86,9418 TL - 86,9418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
42,5247 TL - 42,5247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
61,3472 TL - 61,3472 TL 150 Stokta
M5
Doğal renk
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
40,0349 TL - 40,0349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
UL94 V-0
PPS
Çapraz Tahrikli
35,1551 TL - 35,1551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
152,671 TL - 152,671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
UL94 V-0
PPS
Çapraz Tahrikli
183,1454 TL - 183,1454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
UL94 V-0
PPS
Çapraz Tahrikli
27,8851 TL - 27,8851 TL 1600 Stokta
M5
Siyah
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
69,0157 TL - 69,0157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
62,4036 TL - 110,7883 TL 1050 Stokta
M5
Doğal renk
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Oluklu Baş
63,4745 TL - 116,7268 TL 600 Stokta
M5
Doğal renk
UL94 V-0
PVDF
40.0 mm
Oluklu Baş
48,6993 TL - 48,6993 TL 500 Stokta
M5
Siyah
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
33,7609 TL - 33,7609 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
110,0466 TL - 110,0466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
UL94 V-0
PPS
Çapraz Tahrikli
243,9947 TL - 597,7871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
UL94 V-0
PPS
Çapraz Tahrikli
  • / 5
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Black

080054059902

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon Natural

080051200002

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 35.0 mm Nylon Natural

080053500002

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

080050600002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M5 Reny Doğal renk

1440037

Fiyat Aralığı
86,9418 TL - 86,9418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M5 Reny Doğal renk

1440034

Fiyat Aralığı
42,5247 TL - 42,5247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M5 Reny Doğal renk

1440036

Fiyat Aralığı
61,3472 TL - 61,3472 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 Reny Siyah

1440068

Fiyat Aralığı
40,0349 TL - 40,0349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 PPS Light Brown

1440091

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M5 Reny Doğal renk

1440033

Fiyat Aralığı
35,1551 TL - 35,1551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M5 PPS Light Brown

1440092

Fiyat Aralığı
152,671 TL - 152,671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 PPS Light Brown

1440093

Fiyat Aralığı
183,1454 TL - 183,1454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M5 Reny Siyah

1440066

Fiyat Aralığı
27,8851 TL - 27,8851 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 Reny Siyah

1440070

Fiyat Aralığı
69,0157 TL - 69,0157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Oluklu Baş M5 20.0 mm PVDF Natural

585052000046

Fiyat Aralığı
110,7883 TL - 62,4036 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Makine Vidası Havşa Kafalı Oluklu Baş M5 40.0 mm PVDF Natural

585054000046

Fiyat Aralığı
116,7268 TL - 63,4745 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M5 Reny Siyah

1440069

Fiyat Aralığı
48,6993 TL - 48,6993 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 Reny Siyah

1440067

Fiyat Aralığı
33,7609 TL - 33,7609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 PPS Light Brown

1440090

Fiyat Aralığı
110,0466 TL - 110,0466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Screw Çapraz Tahrikli M5 PPS Light Brown

1440094

Fiyat Aralığı
597,7871 TL - 243,9947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı