Menü Arama

Makine Vidaları - Cilt

Stokta

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
4,3444 TL - 4,3444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
2,3288 TL - 2,3288 TL 15000 Stokta
M4
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
2,1613 TL - 2,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
Doğal renk
9.5 mm
Oluklu Baş
5,9194 TL - 5,9194 TL 4250 Stokta
M2.5
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
2,3131 TL - 2,3131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
10.0 mm
Oluklu Baş
4,2687 TL - 4,2687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
4,4055 TL - 4,4055 TL 112260 Stokta
M5
Doğal renk
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0817 TL - 2,0817 TL 44045 Stokta
M3
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
3,3751 TL - 3,3751 TL 746 Stokta
M4
Krom
8.0 mm
Oluklu Baş
2,4287 TL - 2,4287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
12.0 mm
Oluklu Baş
3,5959 TL - 3,5959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
3,9533 TL - 3,9533 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
2,618 TL - 2,618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
3,5432 TL - 3,5432 TL 4750 Stokta
M4
Krom
10.0 mm
Oluklu Baş
2,3762 TL - 2,3762 TL 6883 Stokta
M3
Krom
8.0 mm
Oluklu Baş
9,0527 TL - 9,0527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
20.0 mm
Oluklu Baş
14,2993 TL - 14,2993 TL 707 Stokta
M6
Doğal renk
70.0 mm
Oluklu Baş
27,7457 TL - 70,6786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
50.0 mm
Oluklu Baş
26,8111 TL - 26,8111 TL 1000 Stokta
M8
Doğal renk
60.0 mm
Oluklu Baş
29,206 TL - 74,1833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
60.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Stainless Steel Krom

050062040952

Fiyat Aralığı
4,3444 TL - 4,3444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Stainless Steel Krom

050042040952

Fiyat Aralığı
2,3288 TL - 2,3288 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Doğal renk

012520B037

Fiyat Aralığı
2,6685 TL - 2,1613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Stainless Steel Krom

050020641553

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Mild Steel Krom

050031040952

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Mild Steel Krom

050032040952

Fiyat Aralığı
4,2687 TL - 4,2687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

050050600002

Fiyat Aralığı
4,4055 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
112260 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Mild Steel Krom

050030640952

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
44045 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Mild Steel Krom

050040840952

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
746 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Mild Steel Krom

050031240952

Fiyat Aralığı
2,4287 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Mild Steel Krom

050040640952

Fiyat Aralığı
3,5959 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Mild Steel Krom

050041640952

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Mild Steel Krom

050031640952

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Mild Steel Krom

050041040952

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 8.0 mm Mild Steel Krom

050030840952

Fiyat Aralığı
2,3762 TL - 2,3762 TL

Stok Seviyeleri
6883 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M2.5 20.0 mm Nylon Natural

050022000002

Fiyat Aralığı
9,0527 TL - 9,0527 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 70.0 mm Nylon Natural

050067000002

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
707 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M10 50.0 mm Nylon Natural

050105000002

Fiyat Aralığı
70,6786 TL - 27,7457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M8 60.0 mm Nylon Natural

050086000002

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M10 60.0 mm Nylon Natural

050106000002

Fiyat Aralığı
74,1833 TL - 29,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Vida Tipi
    Makine Vidası