050105000002
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 - 249 | 70,6786 TL |
| 250 - 999 | 34,5605 TL |
| 1000 + | 27,7457 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 20.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.787 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Diş Uzunluğu | 50.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 1.969 in |
| Diş Boyutu | M10 |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Kafa Tipi | Binder Head |
| Renk | Doğal renk |
| Bitir | No Finish |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin