Menü Arama

Screw Oluklu Baş 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Doğal renk

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

012520B037

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,6685 TL
5000 - 19999 2,4016 TL
20000 + 2,1613 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.668,50 TL

1000 x 2,6685 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 13.3 mm
Kafa Yüksekliği 4.2 mm
Diş Uzunluğu 9.5 mm
Diş Boyutu 1/4-20
Vida Tipi Makine Vidası
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Binder Head
Renk Doğal renk
Bitir No Finish
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin