Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Mild Steel Krom

Çinko kaplı çelikten imal edilen oluklu, tava başlı vida. DIN85 ve ISO 1580 standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

050041040952

4750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 3,5432 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

885,80 TL

250 x 3,5432 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.4 mm
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M4
Vida Tipi Makine Vidası
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Binder Head
Renk Krom
Bitir Zinc Plated
Teknik özellikler DIN 85
GTIP Numarası 7318190090
Tam Malzeme Mild Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin