Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 1000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 707 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 29,206 TL - 74,1833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 300 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
1.772 in
45.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 36,7996 TL - 36,7996 TL | 900 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 900 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,5656 TL - 11,5656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0737 TL - 9,0737 TL | 123 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,6686 TL - 14,6686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
1.772 in
45.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0817 TL - 2,0817 TL | 44045 Stokta |
M3
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | 746 Stokta |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0841 TL - 9,0841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş