Menü Arama

Screw Oluklu Baş M8 80.0 mm Nylon Natural

Oluklu bağlantı başı vidası doğal Naylondan imal edilmiştir. Düşük ağırlığın yanı sıra iyi kimyasal ve elektrik direcnci gereken uygulamalar için idealdir. Bu parça DIN 85 standardına uygundur.
Ürün kodu:

050088000002

900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 36,7996 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.839,98 TL

50 x 36,7996 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.8 mm
Diş Uzunluğu 80.0 mm
Diş Boyutu M8
Vida Tipi Makine Vidası
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Binder Head
Renk Doğal renk
Bitir No Finish
Teknik özellikler DIN 85
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin