Menü Arama

Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Mild Steel Krom

Çinko kaplı çelikten imal edilen oluklu, tava başlı vida. DIN85 ve ISO 1580 standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

050064040952

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 22,3952 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.119,76 TL

50 x 22,3952 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.6 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Diş Boyutu M6
Vida Tipi Makine Vidası
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Binder Head
Renk Krom
Bitir Zinc Plated
Teknik özellikler DIN 85
GTIP Numarası 7318190090
Tam Malzeme Mild Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin