Menü Arama

Makine Vidaları - Cilt

Stokta

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,1613 TL - 2,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
Doğal renk
9.5 mm
Oluklu Baş
2,3762 TL - 2,3762 TL 6883 Stokta
M3
Krom
8.0 mm
Oluklu Baş
2,618 TL - 2,618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
3,5432 TL - 3,5432 TL 500 Stokta
M4
Krom
10.0 mm
Oluklu Baş
7,465 TL - 7,465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
30.0 mm
Oluklu Baş
5,5935 TL - 5,5935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
9,3365 TL - 9,3365 TL 4750 Stokta
M5
Doğal renk
40.0 mm
Oluklu Baş
5,7722 TL - 5,7722 TL 156320 Stokta
M6
Doğal renk
5.0 mm
Oluklu Baş
22,3952 TL - 22,3952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Krom
40.0 mm
Oluklu Baş
9,0527 TL - 9,0527 TL 2944 Stokta
M2.5
Doğal renk
20.0 mm
Oluklu Baş
2,0817 TL - 2,0817 TL 44045 Stokta
M3
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
3,3751 TL - 3,3751 TL 746 Stokta
M4
Krom
8.0 mm
Oluklu Baş
2,4287 TL - 2,4287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
12.0 mm
Oluklu Baş
5,4884 TL - 5,4884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
40.0 mm
Oluklu Baş
9,0841 TL - 9,0841 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
12,4066 TL - 12,4066 TL 300 Stokta
M6
Doğal renk
45.0 mm
Oluklu Baş
36,7996 TL - 36,7996 TL 900 Stokta
M8
Doğal renk
80.0 mm
Oluklu Baş
27,7457 TL - 70,6786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
50.0 mm
Oluklu Baş
26,8111 TL - 26,8111 TL 1000 Stokta
M8
Doğal renk
60.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Doğal renk

012520B037

Fiyat Aralığı
2,6685 TL - 2,1613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 8.0 mm Mild Steel Krom

050030840952

Fiyat Aralığı
2,3762 TL - 2,3762 TL

Stok Seviyeleri
6883 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Mild Steel Krom

050031640952

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Mild Steel Krom

050041040952

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Mild Steel Krom

050043040952

Fiyat Aralığı
7,465 TL - 7,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Mild Steel Krom

050051640952

Fiyat Aralığı
5,5935 TL - 5,5935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Natural

050054000002

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 5.0 mm Nylon Natural

050060500002

Fiyat Aralığı
5,7722 TL - 5,7722 TL

Stok Seviyeleri
156320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Mild Steel Krom

050064040952

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M2.5 20.0 mm Nylon Natural

050022000002

Fiyat Aralığı
9,0527 TL - 9,0527 TL

Stok Seviyeleri
2944 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Mild Steel Krom

050030640952

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
44045 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Mild Steel Krom

050040840952

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
746 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Mild Steel Krom

050031240952

Fiyat Aralığı
2,4287 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Mild Steel Krom

050052040952

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Mild Steel Krom

050054040952

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Mild Steel Krom

050061640952

Fiyat Aralığı
9,0841 TL - 9,0841 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 45.0 mm Nylon Natural

050064500002

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M8 80.0 mm Nylon Natural

050088000002

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M10 50.0 mm Nylon Natural

050105000002

Fiyat Aralığı
70,6786 TL - 27,7457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M8 60.0 mm Nylon Natural

050086000002

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Vida Tipi
    Makine Vidası