Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
15,2455 TL - 15,2455 TL 2500 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
50.0 mm
Oluklu Baş
14,9301 TL - 14,9301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
10,1042 TL - 10,1042 TL 500 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
12,722 TL - 12,722 TL 4200 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
60.0 mm
Oluklu Baş
5,257 TL - 5,257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
4,7733 TL - 4,7733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
26,0907 TL - 76,2278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
7,6754 TL - 7,6754 TL 103900 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
8,18 TL - 8,18 TL 56100 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
9,0527 TL - 9,0527 TL 8400 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Oluklu Baş
5,8354 TL - 5,8354 TL 244 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
17,0329 TL - 17,0329 TL 3400 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
24,0463 TL - 70,6786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
8,3061 TL - 8,3061 TL 2058 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
6.5 mm
Oluklu Baş
9,1157 TL - 9,1157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
1,1952 TL - 1,4755 TL 1000 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
2,2095 TL - 2,7278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4/20
Doğal renk
Nylon
22.2 mm
Oluklu Baş
1,185 TL - 1,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
1,1952 TL - 1,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
1,4348 TL - 1,7712 TL 34000 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
  • / 30
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon Doğal renk

050065000002

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Doğal renk

050081600002

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Doğal renk

050062000002

Fiyat Aralığı
10,1042 TL - 10,1042 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Doğal renk

050066000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Doğal renk

050041600002

Fiyat Aralığı
5,257 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon Doğal renk

050051200002

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon Doğal renk

050103000002

Fiyat Aralığı
76,2278 TL - 26,0907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Doğal renk

050061000002

Fiyat Aralığı
7,6754 TL - 7,6754 TL

Stok Seviyeleri
103900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 16.0 mm Nylon Doğal renk

050011600002

Fiyat Aralığı
8,18 TL - 8,18 TL

Stok Seviyeleri
56100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 5.0 mm Nylon Doğal renk

050010500002

Fiyat Aralığı
9,0527 TL - 9,0527 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 6.0 mm Nylon Doğal renk

050010600002

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon Doğal renk

050082500002

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 16.0 mm Nylon Doğal renk

050101600002

Fiyat Aralığı
70,6786 TL - 24,0463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Doğal renk

050060700002

Fiyat Aralığı
8,3061 TL - 8,3061 TL

Stok Seviyeleri
2058 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Doğal renk

050061600002

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw M4 x 0.7 20.0 mm Nylon Doğal renk

50M040070N020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw Oluklu Baş 1/4/20 0.875 in Nylon Doğal renk

012520P087

Fiyat Aralığı
2,7278 TL - 2,2095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4/20
  • Diş Uzunluğu
    22.2 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw M4 x 0.7 16.0 mm Nylon Doğal renk

50M040070N016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw M4 x 0.7 20.0 mm Nylon Doğal renk

50M040070P020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw M5 x 0.8 12.0 mm Nylon Doğal renk

50M050080P012

Fiyat Aralığı
1,7712 TL - 1,4348 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Malzeme
    Nylon