Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
8,3061 TL - 8,3061 TL 1666 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
5,8354 TL - 5,8354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
9,0527 TL - 9,0527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Oluklu Baş
5,8354 TL - 5,8354 TL 18000 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
5,562 TL - 5,562 TL 5000 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL 350 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Oluklu Baş
5,257 TL - 5,257 TL 3314 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
4,9627 TL - 4,9627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.5 mm
Oluklu Baş
4,9627 TL - 4,9627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
8,18 TL - 8,18 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
17,9792 TL - 17,9792 TL 800 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
4,5947 TL - 4,5947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
8,2747 TL - 8,2747 TL 175 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
7,3178 TL - 7,3178 TL 500 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
5,972 TL - 5,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
7,2968 TL - 7,2968 TL 13200 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
35.0 mm
Oluklu Baş
9,6836 TL - 9,6836 TL 55100 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Oluklu Baş M2 20.0 mm Nylon Doğal renk

050012000002

Fiyat Aralığı
8,3061 TL - 8,3061 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Nylon Doğal renk

050020600002

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 4.0 mm Nylon Doğal renk

050010400002

Fiyat Aralığı
9,0527 TL - 9,0527 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 10.0 mm Nylon Doğal renk

050021000002

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 8.0 mm Nylon Doğal renk

050020800002

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Doğal renk

050030400002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 25.0 mm Nylon Doğal renk

050032500002

Fiyat Aralığı
5,257 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
3314 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 8.0 mm Nylon Doğal renk

050030800002

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 4.5 mm Nylon Doğal renk

050020500002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Doğal renk

050031000002

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 12.0 mm Nylon Doğal renk

050011200002

Fiyat Aralığı
8,18 TL - 8,18 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon Doğal renk

050064000002

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon Doğal renk

050082000002

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Doğal renk

050050800002

Fiyat Aralığı
4,5947 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Doğal renk

050053000002

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Doğal renk

050052000002

Fiyat Aralığı
7,3178 TL - 7,3178 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Doğal renk

050060800002

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Doğal renk

050061200002

Fiyat Aralığı
7,2968 TL - 7,2968 TL

Stok Seviyeleri
13200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm Nylon Doğal renk

050083500002

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Doğal renk

050062500002

Fiyat Aralığı
9,6836 TL - 9,6836 TL

Stok Seviyeleri
55100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı