Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Doğal renk
Reny
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
M1.2
Light Brown
PEEK
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
2.0 mm
Çapraz Tahrikli
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.2
Doğal renk
Reny
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M1.6
Light Brown
PEEK
2.0 mm
Çapraz Tahrikli
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Doğal renk
Reny
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL 90 Stokta
3.0 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
46,9067 TL - 46,9067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
M1.4
Light Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.2
Doğal renk
Reny
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Doğal renk
Reny
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M1.2
Light Brown
PEEK
2.0 mm
Çapraz Tahrikli
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Doğal renk
Reny
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Light Brown
PEEK
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
134,3465 TL - 134,3465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
67,3226 TL - 67,3226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
97,797 TL - 97,797 TL 25 Stokta
M4
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
243,9947 TL - 597,7871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 2.5 mm Reny Doğal renk

1439975

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 3.5 mm PEEK Light Brown

1439991

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Aralık Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 4.0 mm PEEK Light Brown

1439997

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 2.0 mm PEEK Light Brown

1439993

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 4.0 mm Reny Doğal renk

1439967

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 2.0 mm PEEK Light Brown

1439999

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Aralık Çapı
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 3.5 mm Reny Doğal renk

1439977

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.0 mm PEEK Light Brown

1439995

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 6.0 mm Reny Doğal renk

1439973

Fiyat Aralığı
46,9067 TL - 46,9067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 2.5 mm PEEK Light Brown

1439994

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Aralık Çapı
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 3.0 mm Reny Doğal renk

1439965

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.5 mm Reny Doğal renk

1439971

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 2.0 mm PEEK Light Brown

1439988

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Aralık Çapı
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 3.0 mm Reny Doğal renk

1439970

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 3.0 mm PEEK Light Brown

1440001

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PPS Light Brown

1440108

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PPS Light Brown

1440125

Fiyat Aralığı
134,3465 TL - 134,3465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm PPS Light Brown

1440119

Fiyat Aralığı
67,3226 TL - 67,3226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 15.0 mm PPS Light Brown

1440122

Fiyat Aralığı
97,797 TL - 97,797 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 15.0 mm PPS Light Brown

1440135

Fiyat Aralığı
597,7871 TL - 243,9947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı