Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,9436 TL - 747,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 54,6747 TL - 133,9532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 183,1454 TL - 183,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | 200 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,9928 TL - 25,9928 TL | 400 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 49,0977 TL - 49,0977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 61,2477 TL - 61,2477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 213,6198 TL - 213,6198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 86,9418 TL - 86,9418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,1675 TL - 32,1675 TL | 4720 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | 300 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,3923 TL - 50,3923 TL | 50 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 94,3114 TL - 94,3114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,765 TL - 32,765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 77,182 TL - 77,182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 61,4467 TL - 61,4467 TL | 100 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin