Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 2,7258 TL - 3,3654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,3663 TL - 7,8596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,9705 TL - 2,4328 TL | 8000 Stokta |
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0754 TL - 2,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,6453 TL - 2,0315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,3663 TL - 7,8596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 1000 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,8459 TL - 2,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,1601 TL - 1,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | 500 Stokta |
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 1,387 TL - 1,7122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin