Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6529 TL - 2,0403 TL | 2140 Stokta |
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 41916 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 36227 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 60000 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 24000 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,1764 TL - 4,1764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 57845 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin