Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,1492 TL - 85,1492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 110,0466 TL - 110,0466 TL | 25 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,765 TL - 32,765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 105,4655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 2100 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 22000 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 4136 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 1000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 54000 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 91494 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 22858 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 14592 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 59880 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 559835 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2557 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin