Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,3204 TL - 19,3204 TL | 100 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 73,4972 TL - 73,4972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 73,4972 TL - 73,4972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 61,2477 TL - 61,2477 TL | 17 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 85,6471 TL - 85,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 110,0466 TL - 110,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 183,1454 TL - 183,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 49,0977 TL - 49,0977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Light Brown
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 73,4972 TL - 73,4972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 49,0977 TL - 49,0977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 67,4221 TL - 67,4221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,1675 TL - 32,1675 TL | 4720 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 35,1551 TL - 35,1551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 77,182 TL - 77,182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 61,4467 TL - 61,4467 TL | 100 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli