Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 175 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,2968 TL - 7,2968 TL | 13200 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,3178 TL - 7,3178 TL | 500 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 16777 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,3061 TL - 8,3061 TL | 1666 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0527 TL - 9,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,562 TL - 5,562 TL | 17016 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 2254 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 18000 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | 800 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | 3000 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | 9000 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,9627 TL - 4,9627 TL | 1498 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0527 TL - 9,0527 TL | 11324 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | 350 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin