Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
152,671 TL - 152,671 TL 25 Stokta
M5
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
213,6198 TL - 213,6198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
21,1129 TL - 21,1129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Reny
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
304,9436 TL - 747,1119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,3204 TL - 19,3204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,3204 TL - 19,3204 TL 200 Stokta
M2
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL 200 Stokta
M1.6
Light Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
108,254 TL - 108,254 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Light Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
49,0977 TL - 49,0977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
134,3465 TL - 134,3465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
67,3226 TL - 67,3226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
97,797 TL - 97,797 TL 25 Stokta
M4
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
243,9947 TL - 597,7871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
91,722 TL - 91,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL 197 Stokta
M2
Doğal renk
Reny
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
426,8415 TL - 1.045,7615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Reny
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm PPS Light Brown

1440129

Fiyat Aralığı
152,671 TL - 152,671 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PPS Light Brown

1440134

Fiyat Aralığı
213,6198 TL - 213,6198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm Reny Doğal renk

1440145

Fiyat Aralığı
21,1129 TL - 21,1129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm PPS Light Brown

1440136

Fiyat Aralığı
747,1119 TL - 304,9436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm Reny Doğal renk

1440149

Fiyat Aralığı
19,3204 TL - 19,3204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm Reny Doğal renk

1440143

Fiyat Aralığı
19,3204 TL - 19,3204 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm Reny Doğal renk

1440154

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 2.5 mm PEEK Light Brown

1440000

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 4.0 mm PEEK Light Brown

1440003

Fiyat Aralığı
108,254 TL - 108,254 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm PPS Light Brown

1440110

Fiyat Aralığı
49,0977 TL - 49,0977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PPS Light Brown

1440108

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PPS Light Brown

1440125

Fiyat Aralığı
134,3465 TL - 134,3465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm PPS Light Brown

1440119

Fiyat Aralığı
67,3226 TL - 67,3226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 15.0 mm PPS Light Brown

1440122

Fiyat Aralığı
97,797 TL - 97,797 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 15.0 mm PPS Light Brown

1440135

Fiyat Aralığı
597,7871 TL - 243,9947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm PPS Light Brown

1440126

Fiyat Aralığı
91,722 TL - 91,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 3.0 mm Reny Doğal renk

1440139

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
197 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 5.0 mm Reny Doğal renk

1440147

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm PPS Light Brown

1440138

Fiyat Aralığı
1.045,7615 TL - 426,8415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm Reny Doğal renk

1440152

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı