Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
3,8065 TL - 3,8065 TL 319800 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,3058 TL - 5,3058 TL 1106000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0319 TL - 1,0319 TL 26020 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,6118 TL - 3,6118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,3391 TL - 3,3391 TL 1000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4241 TL - 2,4241 TL 256394 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1192 TL - 6,1192 TL 3277000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
30,4744 TL - 30,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Stainless Steel
30.0 mm
Yıldız Başlı
5,0775 TL - 5,0775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
34,7551 TL - 43,1275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.2
Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
28,4273 TL - 62,2088 TL 38930 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,2044 TL - 12,751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
238,9873 TL - 238,9873 TL 1744 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
28,4273 TL - 62,2088 TL 151725 Stokta
M2.6
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
70,8734 TL - 145,0567 TL 1900 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
34,7551 TL - 43,1275 TL 75 Stokta
M1.2
Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
34,7551 TL - 43,1275 TL 1100 Stokta
M1.6
Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M8 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080700000VR

Fiyat Aralığı
3,8065 TL - 3,8065 TL

Stok Seviyeleri
319800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 40.0 mm Nylon Doğal renk

0080730000VR

Fiyat Aralığı
5,3058 TL - 5,3058 TL

Stok Seviyeleri
1106000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 5.0 mm Nylon Doğal renk

0081200000VR

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
26020 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 16.0 mm Nylon Doğal renk

0080680000VR

Fiyat Aralığı
3,6118 TL - 3,6118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 50.0 mm Nylon Doğal renk

0080370000VR

Fiyat Aralığı
3,3391 TL - 3,3391 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080230000VR

Fiyat Aralığı
2,4241 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
256394 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 50.0 mm Nylon Doğal renk

0080740000VR

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
3277000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm Stainless Steel Doğal renk

351053041553

Fiyat Aralığı
30,4744 TL - 30,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Doğal renk

NMS-408

Fiyat Aralığı
5,0775 TL - 5,0775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.2 2.5 mm PEEK Brown

180122570409

Fiyat Aralığı
43,1275 TL - 34,7551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm PEEK Light Brown

180031270409

Fiyat Aralığı
62,2088 TL - 28,4273 TL

Stok Seviyeleri
38930 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PEEK Light Brown

180021270409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.1 mm Nylon Doğal renk

NMS-312

Fiyat Aralığı
12,751 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PEEK Light Brown

180062570409

Fiyat Aralığı
238,9873 TL - 238,9873 TL

Stok Seviyeleri
1744 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PEEK Light Brown

180021070409

Fiyat Aralığı
62,2088 TL - 28,4273 TL

Stok Seviyeleri
151725 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm PEEK Light Brown

180050870409

Fiyat Aralığı
145,0567 TL - 70,8734 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.2 4.0 mm PEEK Brown

180120470409

Fiyat Aralığı
43,1275 TL - 34,7551 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 4.0 mm PEEK Brown

180164070409

Fiyat Aralığı
43,1275 TL - 34,7551 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw M2 x 0.4 16.0 mm Nylon Doğal renk

50M020040N016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw M3 x 0.5 6.0 mm Nylon Doğal renk

50M030050N006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon