Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
3,0471 TL - 3,0471 TL 126000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
2,1904 TL - 2,1904 TL 70722 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
3,1251 TL - 3,1251 TL 18000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
3,722 TL - 3,722 TL 4699 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
50.0 mm
Oluklu Baş
2,755 TL - 2,755 TL 238210 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
2,132 TL - 2,132 TL 324000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
2,94 TL - 2,94 TL 206913 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
2,9108 TL - 2,9108 TL 156360 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
4,4588 TL - 4,4588 TL 13205 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
2,6091 TL - 2,6091 TL 12206 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
2,9108 TL - 2,9108 TL 10484 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
3,722 TL - 3,722 TL 3663 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
60.0 mm
Oluklu Baş
3,4463 TL - 3,4463 TL 85880 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
5,7146 TL - 5,7146 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
35.0 mm
Oluklu Baş
3,9525 TL - 3,9525 TL 9270 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
20,5154 TL - 20,5154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
5,541 TL - 5,541 TL 8450 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
1,8984 TL - 1,8984 TL 15120 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
5,2044 TL - 5,2044 TL 63000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,1445 TL - 3,1445 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Doğal renk

0120350000VR

Fiyat Aralığı
3,0471 TL - 3,0471 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Doğal renk

0120420000VR

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
70722 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Doğal renk

0120460000VR

Fiyat Aralığı
3,1251 TL - 3,1251 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon Doğal renk

0120530000VR

Fiyat Aralığı
3,722 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
4699 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Doğal renk

0120230000VR

Fiyat Aralığı
2,755 TL - 2,755 TL

Stok Seviyeleri
238210 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Doğal renk

0120270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
324000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon Doğal renk

0120340000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
206913 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Doğal renk

0120410000VR

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 2,9108 TL

Stok Seviyeleri
156360 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Doğal renk

0120360000VR

Fiyat Aralığı
4,4588 TL - 4,4588 TL

Stok Seviyeleri
13205 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Doğal renk

0120430000VR

Fiyat Aralığı
2,6091 TL - 2,6091 TL

Stok Seviyeleri
12206 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Doğal renk

0120480000VR

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 2,9108 TL

Stok Seviyeleri
10484 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Doğal renk

0120550000VR

Fiyat Aralığı
3,722 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
3663 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Doğal renk

0120680000VR

Fiyat Aralığı
3,4463 TL - 3,4463 TL

Stok Seviyeleri
85880 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm Nylon Doğal renk

0120720000VR

Fiyat Aralığı
5,7146 TL - 5,7146 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon Doğal renk

0120690000VR

Fiyat Aralığı
3,9525 TL - 3,9525 TL

Stok Seviyeleri
9270 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 40.0 mm Nylon Doğal renk

0120730000VR

Fiyat Aralığı
20,5154 TL - 20,5154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon Doğal renk

0120880000VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Doğal renk

0121310000VR

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon Doğal renk

NMS-310

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon Doğal renk

0120700000VR

Fiyat Aralığı
3,1445 TL - 3,1445 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm