Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0639 TL - 2,0639 TL | 324000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4101 TL - 4,4101 TL | 999 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1807 TL - 2,1807 TL | 2592 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2948 TL - 1,2948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2266 TL - 1,2266 TL | 147960 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0833 TL - 2,0833 TL | 217866 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 22000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0346 TL - 2,0346 TL | 44000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2975 TL - 2,2975 TL | 64890 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | 12942 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2168 TL - 1,2168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1028 TL - 2,1028 TL | 2718708 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5437 TL - 3,5437 TL | 1000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2294 TL - 2,2294 TL | 60627 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0665 TL - 3,0665 TL | 10857 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4268 TL - 3,4268 TL | 46800 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4268 TL - 3,4268 TL | 896 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2877 TL - 2,2877 TL | 161388 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5117 TL - 2,5117 TL | 5112000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş