Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,947 TL - 1,947 TL 294776 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,132 TL - 2,132 TL 27809 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1028 TL - 2,1028 TL 212558 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0346 TL - 2,0346 TL 713062 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4241 TL - 2,4241 TL 256394 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 12033 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,132 TL - 2,132 TL 10520 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2975 TL - 2,2975 TL 270147 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0639 TL - 2,0639 TL 29400 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8037 TL - 2,8037 TL 9054 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1807 TL - 2,1807 TL 8700 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9957 TL - 1,9957 TL 28847 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9416 TL - 4,9416 TL 76000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2906 TL - 3,2906 TL 19800 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,3058 TL - 5,3058 TL 1106000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0319 TL - 1,0319 TL 26020 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9957 TL - 1,9957 TL 104342 Stokta
0.4 mm
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
2,0444 TL - 2,0444 TL 42000 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
2,5798 TL - 2,5798 TL 120780 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
1,4213 TL - 1,4213 TL 45000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon Doğal renk

0080080000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
294776 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon Doğal renk

0080270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
27809 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080140000VR

Fiyat Aralığı
2,1028 TL - 2,1028 TL

Stok Seviyeleri
212558 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Nylon Doğal renk

0080180000VR

Fiyat Aralığı
2,0346 TL - 2,0346 TL

Stok Seviyeleri
713062 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080230000VR

Fiyat Aralığı
2,4241 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
256394 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm Nylon Doğal renk

0080060000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
12033 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Nylon Doğal renk

0080100000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
10520 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm Nylon Doğal renk

0080150000VR

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
270147 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm Nylon Doğal renk

0080190000VR

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
29400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm Nylon Doğal renk

0080240000VR

Fiyat Aralığı
2,8037 TL - 2,8037 TL

Stok Seviyeleri
9054 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Nylon Doğal renk

0080280000VR

Fiyat Aralığı
2,1807 TL - 2,1807 TL

Stok Seviyeleri
8700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080130000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
28847 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 50.0 mm Nylon Doğal renk

0080530000VR

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080690000VR

Fiyat Aralığı
3,2906 TL - 3,2906 TL

Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 40.0 mm Nylon Doğal renk

0080730000VR

Fiyat Aralığı
5,3058 TL - 5,3058 TL

Stok Seviyeleri
1106000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 5.0 mm Nylon Doğal renk

0081200000VR

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
26020 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Screw Oluklu Baş M2 16.0 mm Nylon Doğal renk

0120030000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
104342 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Aralık Çapı
    0.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Doğal renk

0120190000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon Doğal renk

0120240000VR

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
120780 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Doğal renk

0120280000VR

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,4213 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm