Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,1042 TL - 10,1042 TL | 500 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 175 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,2968 TL - 7,2968 TL | 13200 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,6836 TL - 9,6836 TL | 55100 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 3800 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,1895 TL - 18,1895 TL | 600 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | 198 Stokta |
|
M1.4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 46,9067 TL - 46,9067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin