Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
49,0977 TL - 49,0977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
365,8926 TL - 896,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
49,0977 TL - 49,0977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,3204 TL - 19,3204 TL 100 Stokta
M2
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
55,1727 TL - 55,1727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
73,4972 TL - 73,4972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
73,4972 TL - 73,4972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL 17 Stokta
M3
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
85,6471 TL - 85,6471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
110,0466 TL - 110,0466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
183,1454 TL - 183,1454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
110,0466 TL - 110,0466 TL 25 Stokta
M4
Light Brown
PPS
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
73,4972 TL - 73,4972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Light Brown
PEEK
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2339 TL - 1,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Doğal renk
Nylon
34.9 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm PPS Light Brown

1440124

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm PPS Light Brown

1440102

Fiyat Aralığı
49,0977 TL - 49,0977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PPS Light Brown

1440137

Fiyat Aralığı
896,4368 TL - 365,8926 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440128

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PPS Light Brown

1440106

Fiyat Aralığı
49,0977 TL - 49,0977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm Reny Doğal renk

1440142

Fiyat Aralığı
19,3204 TL - 19,3204 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm Reny Doğal renk

1440150

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm PPS Light Brown

1440117

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm PPS Light Brown

1440107

Fiyat Aralığı
55,1727 TL - 55,1727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm PPS Light Brown

1440105

Fiyat Aralığı
73,4972 TL - 73,4972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PPS Light Brown

1440109

Fiyat Aralığı
73,4972 TL - 73,4972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm PPS Light Brown

1440112

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 15.0 mm PPS Light Brown

1440114

Fiyat Aralığı
85,6471 TL - 85,6471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm PPS Light Brown

1440127

Fiyat Aralığı
110,0466 TL - 110,0466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440130

Fiyat Aralığı
183,1454 TL - 183,1454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm PPS Light Brown

1440123

Fiyat Aralığı
110,0466 TL - 110,0466 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm PPS Light Brown

1440113

Fiyat Aralığı
73,4972 TL - 73,4972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm PPS Light Brown

1440118

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 3.0 mm PEEK Light Brown

1440001

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş #4-40 1.375 in Nylon Doğal renk

010440P137

Fiyat Aralığı
1,5234 TL - 1,2339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Diş Uzunluğu
    34.9 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı