010440P137
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5234 TL |
| 5000 - 19999 | 1,3709 TL |
| 20000 + | 1,2339 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 5.6 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.219 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.060 in |
| Diş Boyutu | #4-40 |
| Diş Uzunluğu | 1.375 in |
| Diş Uzunluğu | 34.9 mm |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Nylon |
| Bitir | No Finish |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin