Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0801 TL - 1,3336 TL 59880 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
1,1175 TL - 1,3798 TL 22000 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
1,0801 TL - 1,3336 TL 4136 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
1,0703 TL - 1,3211 TL 36227 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL 91494 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,93 TL - 5,93 TL 2254 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
5,236 TL - 5,236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
5,8354 TL - 5,8354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
5,8354 TL - 5,8354 TL 18000 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
5,562 TL - 5,562 TL 5000 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.5 mm
Oluklu Baş
1,9178 TL - 1,9178 TL 31320 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.5 mm
Oluklu Baş
4,3619 TL - 4,3619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Stainless Steel
6.0 mm
Yıldız Başlı
4,6011 TL - 4,6011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Stainless Steel
10.0 mm
Yıldız Başlı
4,4317 TL - 4,4317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Stainless Steel
8.0 mm
Yıldız Başlı
1,8984 TL - 1,8984 TL 15120 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
6,8132 TL - 6,8132 TL 4446 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 181 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 5750 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 2
Screw M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045P010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
59880 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045P025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045N010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
4136 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 8.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045P008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
36227 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 12.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045P012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
91494 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M2.5 12.0 mm Nylon Doğal renk

050021200002

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
2254 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Doğal renk

050021600002

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Nylon Doğal renk

050020600002

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 10.0 mm Nylon Doğal renk

050021000002

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 8.0 mm Nylon Doğal renk

050020800002

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 4.5 mm Nylon Doğal renk

050020500002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 4.5 mm Nylon Doğal renk

0120040000VR

Fiyat Aralığı
1,9178 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
31320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
Screw Yıldız Başlı M2.5 6.0 mm Stainless Steel Doğal renk

351020641553

Fiyat Aralığı
4,3619 TL - 4,3619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Yıldız Başlı M2.5 10.0 mm Stainless Steel Doğal renk

351021041553

Fiyat Aralığı
4,6011 TL - 4,6011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Yıldız Başlı M2.5 8.0 mm Stainless Steel Doğal renk

351020841553

Fiyat Aralığı
4,4317 TL - 4,4317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Doğal renk

0121310000VR

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045N016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 5.0 mm Nylon Doğal renk

423005500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
4446 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 12.0 mm Nylon Doğal renk

423007500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 6.0 mm Nylon Doğal renk

423006000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
5750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı