Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 3250 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 5860 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 8337 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 23,6569 TL - 51,7921 TL | 225 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,0806 TL - 3,0806 TL | 12500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4183 TL - 2,4183 TL | 8820 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 23,6569 TL - 51,7921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 70,8734 TL - 145,0567 TL | 900 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0346 TL - 2,0346 TL | 18000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,755 TL - 2,755 TL | 238210 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 285000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2877 TL - 2,2877 TL | 161388 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5117 TL - 2,5117 TL | 5320000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0665 TL - 3,0665 TL | 9306 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4268 TL - 3,4268 TL | 46800 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4268 TL - 3,4268 TL | 896 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0693 TL - 4,0693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,6124 TL - 21,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin