Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,4634 TL - 1,8066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1703 TL - 1,4447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
1,9705 TL - 2,4328 TL 8000 Stokta
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2574 TL - 2,7868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,5152 TL - 1,8709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,013 TL - 3,7198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
6,1965 TL - 7,6501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,185 TL - 1,4634 TL 1000 Stokta
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1852 TL - 2,698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0362 TL - 7,4521 TL 4500 Stokta
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,2037 TL - 7,659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
Oluklu Baş
6,0811 TL - 7,5075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
6,5837 TL - 8,1281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
6,2037 TL - 7,659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,8962 TL - 7,2793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,7041 TL - 10,7458 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
70.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,1685 TL - 6,3808 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
75.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1762 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2425 TL - 4,003 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Oluklu Baş
6,3663 TL - 7,8596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P015

Fiyat Aralığı
1,8066 TL - 1,4634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070N010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P040

Fiyat Aralığı
2,4328 TL - 1,9705 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P008

Fiyat Aralığı
2,7868 TL - 2,2574 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P010

Fiyat Aralığı
1,8709 TL - 1,5152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N030

Fiyat Aralığı
3,7198 TL - 3,013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P030

Fiyat Aralığı
7,6501 TL - 6,1965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P050

Fiyat Aralığı
2,698 TL - 2,1852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150N013

Fiyat Aralığı
7,659 TL - 6,2037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125N030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150N020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150P013

Fiyat Aralığı
7,659 TL - 6,2037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P070

Fiyat Aralığı
10,7458 TL - 8,7041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P075

Fiyat Aralığı
6,3808 TL - 5,1685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P035

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 6,1762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N060

Fiyat Aralığı
4,003 TL - 3,2425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150N016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm